BNS 250-12Z 3,0M
Numer katalogowy:101126572

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS 250-12Z 3,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101126572
EAN (European Article Number)4030661050126
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto115g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Wymagane urządzeniemonitorująceTak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)25.000.000operacji
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao4mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar14mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu3m
przyłączekabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika33mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,1A
Zdolność przełączania, maksimum1W
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 250
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.10.2026, 19:19