BNS 260-02/01Z-R 2,0M
Numer katalogowy:101207909

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- mała obudowa
- możliwy montaż ukryty
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 260-02/01Z-R 2,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207909
EAN (European Article Number)4030661372914
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto99g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Liczba zestyków NC3
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)25.000.000operacji
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania Sn)Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao5mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączekabel
Number of cable wires6
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika26mm
Wysokość czujnika36mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui50 VAC75 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Dane elektryczne
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Napięcie przełączania, maksimum75VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,4A
Zdolność przełączania, maksimum10VA
Element przełączający3 zestyki (NC)
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 260
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Zestyk S21-S22 i S11-S12 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.07.2026, 10:27