BNS 260 AS-R
Numer katalogowy:101186153

Opis produktu
- 2 m Kabel podłączony fabrycznie, 2-polowy
- Czujnik bezpieczeństwa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- brak zużycia mechanicznego
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Zintegrowany AS-Interface
- możliwy montaż ukryty
- długa żywotność
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS 260 AS-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyASi-SaWcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum100ms
Ciężar brutto76g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH6,21 x 10⁻⁹/h
Uwaga (wartość PFH)maksymalnie 500 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Uwaga (odległość przełączania Sn)Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao5mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePrzewód przyłączeniowy, 2-pol.
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,23mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaLSYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Wysokość czujnika26mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, kod IO0x0
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji AS-i / adres urządzenia podległego = 0
Układ zestyków
STYK 1Brązowe (AS interface +)
STYK 2n.c.
STYK 3Niebieskie (AS interface −)
STYK 4n.c.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 260-1BPS 260-2
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 02:05