BNS 300-01ZG 5,0M
Numer katalogowy:101123283

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
- brak zużycia mechanicznego
- Ø M30
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 300-01ZG 5,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101123283
EAN (European Article Number)4030661048949
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał nakrętekitworzywo termoplastyczne
Czas trwania zagrożenia, maksimum50ms
Ciężar brutto380g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany moduł bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao5mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,75mm²
Przekrój żyły18AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika78mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum3A
Zdolność przełączania, maksimum750W
Element przełączający1 zestyki (NC)
Opóźnienie gotowości, maksymalnie50ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,03A
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.07.2026, 16:08