BNS 303-11Z-2211 3,0M
Numer katalogowy:101203870

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303 SS
- brak zużycia mechanicznego
- Ø M30
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 303-11Z-2211 3,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101203870
EAN (European Article Number)4030661367309
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał nakrętekitworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto137g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao8mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar18mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu3m
przyłączekabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika44mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne100VAC
Napięcie przełączania, maksimum100VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,4A
Zdolność przełączania, maksimum10W
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Zakres dostawy materiału montażowego2x element mocujący nakrętki M 30 x 1,5
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.07.2026, 18:14