BNS 33-02ZGST-2187
Numer katalogowy:101173054

Opis produktu
- Konektor M8 x 1, 4-polowy
- Wersja z diodami LED
- Indywidualny wylot zestyków
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- możliwy montaż ukryty
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na zabrudzenie
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 33-02ZGST-2187
Numer artykułu (Numer katalogowy)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto34g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Wymagane urządzeniemonitorująceTak
Liczba zestyków NC2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao5mm8mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar15mm18mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeKonektor M8
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika13mm
Szerokość czujnika88mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,01A
Zdolność przełączania, maksimum0,24W
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 33BPS 33-2326
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.08.2026, 11:24