BNS 333-01YV-M20
Numer katalogowy:101169803

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
- brak zużycia mechanicznego
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Przedział okablowania
- Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS 333-01YV-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)101169803
EAN (European Article Number)4030661296487
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas trwania zagrożenia, maksimum50ms
Ciężar brutto145g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany moduł bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao4mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar14mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne2 x 0,75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2 x 1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły15AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika40mm
Szerokość czujnika40mm
Wysokość czujnika112mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne250VAC
Prąd przełączenia, maksimum5A
Zdolność przełączania, maksimum1.250W
Element przełączający1 zestyki (NC)
Opóźnienie gotowości, maksymalnie50ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.07.2026, 04:06