BNS 33S-12ZG
Numer katalogowy:101184325
Archiwum

Opis produktu
- Wersja z diodami LED
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
- możliwy montaż ukryty
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na zabrudzenie
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuBNS 33S-12ZG
Numer artykułu (Numer katalogowy)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyStal nierdzewna
Ciężar brutto170g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Wymagane urządzeniemonitorująceTak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyboczne
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao8mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar18mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączekabel
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika14,5mm
Szerokość czujnika88mm
Wysokość czujnika27mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP69K
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +80 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,01A
Zdolność przełączania, maksimum0,24W
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 33S
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 06:14