BNS 40S-12Z 10,0M
Numer katalogowy:103000652

Opis produktu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Konektor kablowy odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
- możliwy montaż ukryty
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- długa żywotność
- brak zużycia mechanicznego
- niewrażliwe na zabrudzenie
- niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS 40S-12Z 10,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103000652
EAN (European Article Number)4030661421025
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusECOLAB
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Ciężar brutto665g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Ukryte, gwintowane otwory z tyłu Nie
Wymagane urządzeniemonitorująceTak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Kierunek ruchuFrontalnie do aktywnej powierzchni
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao8mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar18mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączekabel
Number of cable wires6
Przekrój żyły0,25mm²
Przekrój żyły23AWG
Materiał płaszcza kablaPVC
Typ kablaLiYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika14mm
Szerokość czujnika88mm
Wysokość czujnika27mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP69
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +80 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Prąd przełączenia, maksimum0,25A
Zdolność przełączania, maksimum3W
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaZestyki kontaktronowe, bezdotykowe
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaSymbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.08.2026, 08:28