BNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Numer katalogowy:101191703

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Zastępuje klamkę i wyłącznik bezpieczeństwa, nie są wymagane żadne inne akcesoria drzwiowe
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- Odporne na manipulacje dzięki zintegrowaniu kodowanego czujnika bezpieczeństwa
- Praca ergonomiczna
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Brak wystającego aktywatora
- Łatwy montaż z 4 Śruby
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBNS-B20-02ZG-H-LST 2,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101191703
EAN (European Article Number)4030661351889
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto188g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków NC2
Liczba biegunów4
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Siła zatrzasku100N
Masa drzwi, drzwi przesuwne, maksymalna3kg
Masa drzwi, drzwi rozwierne, maksymalna5kg
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao0mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar22mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePrzewód przyłączeniowy z konektorem M12, prosty, 4-pol.
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika43,3mm
Szerokość czujnika119,5mm
Wysokość czujnika140mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,01A
Zdolność przełączania, maksimum0,24W
Element przełączający2 zestyki (NC)
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BNS-B20-B01
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaObciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 08:32