schmersal_s_icon.png

BNS-B20-12ZG-H-5M

Numer katalogowy: 101187773

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
022 zestyki NC

(2)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(3)
bezPrzewód łączący na dole
HPrzewód łączący z tyłu
STKonektor M12 na dole

(4)
LZawiasy drzwiowe po lewej stronie (tylko dla przewodu przyłączeniowego dolnego lub wersji z konektorem)
RZawiasy drzwiowe po prawej stronie (tylko dla przewodu przyłączeniowego dolnego lub wersji z konektorem)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Bezkontaktowy wyłącznik bezpieczeństwa
  • Nie wystaje w otworze drzwiowym
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Zastępuje klamkę i wyłącznik bezpieczeństwa, nie są wymagane żadne inne akcesoria drzwiowe
  • Nowoczesna i symetryczna budowa
  • Odporne na manipulacje dzięki zintegrowaniu kodowanego czujnika bezpieczeństwa
  • Praca ergonomiczna
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Brak wystającego aktywatora
  • Łatwy montaż z 4 Śruby

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BNS-B20-12ZG-H-5M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101187773

EAN (European Article Number)

4030661336138

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

Napęd magnetyczny

Warunki montażu (mechaniczne)

pseudo-wpuszczone

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto

340 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba zestyków NC

2

Liczba zestyków NO

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)

25.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Magnes

Siła zatrzasku

100 N

Masa drzwi, drzwi przesuwne, maksymalna

3 kg

Masa drzwi, drzwi rozwierne, maksymalna

5 kg

Mechanical data - Switching distances

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

0 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

22 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

5 m

Konektor

Kabel podłączony fabrycznie

Number of cable wires

6

Przekrój żyły

0,25 mm2

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

43,3 mm

Szerokość czujnika

119,5 mm

Wysokość czujnika

140 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksimum

24 VDC

Prąd przełączenia, maksimum

0,01 A

Zdolność przełączania, maksimum

0,24 W

Element przełączający

1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

BNS-B20-B01

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.

Przykład połączeń

Uwaga (przykład połączeń)

Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.10.2025, 13:15