schmersal_s_icon.png

BNS-B20-12ZG-H-5M

项目编号: 101187773

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 NO 触点/2 NC 触点
022 NC 触点

(2)
不带LED开关状态显示
G带LED开关状态显示

(3)
底部连接电缆
H背部连接电缆
ST底部联接器M12

(4)
L左铰链门(仅适用于底部预接线电缆或连接器版本)
R右铰链门(仅适用于底部预接线电缆或连接器版本)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 非接触安全开关
  • 在门打开时不会刺出
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • 代替门把手和安全开关,不需要固定附件
  • 现代和对称设计
  • 集成有编码安全传感器以预防随意改变
  • 符合人体工程学的操作
  • 适合滑动和铰链门
  • 没有突出的操动件
  • 简单安装 带,有 4 螺钉

订货数据

型号

BNS-B20-12ZG-H-5M

商品编号(订购编号)

101187773

EAN(欧洲商品编号)

4030661336138

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

磁驱动

安装条件(机械)

准冲洗

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

340 g

总体数据 - 产品特性

编码

整个系统检测,状态

常闭 (NC) 数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)

25,000,000 操作

机械参数

执行元件

磁铁

锁定力

100 N

门重量,滑动门,最大

3 kg

门重量,铰链门,最大

5 kg

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

0 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

22 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

机械参数 - 连接技术

线缆长度

5 m

连接器

预布线电缆

Number of cable wires

6

线缆截面

0.25 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器长度

43.3 mm

传感器宽度

119.5 mm

传感器高度

140 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

开关电压,最大

24 VDC

开关电流,最大

0.01 A

开关容量,最大

0.24 W

转换频率,最大

5 Hz

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

当防护门关闭时,LED会发光

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

BNS-B20-B01

推荐 安全开关

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

含或无LED的触点配置相同。

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

安全电路中必须包含触点S21-S22。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/29 下午12:57