BNS-B20-12ZG-L
Numer katalogowy:101186266

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Zastępuje klamkę i wyłącznik bezpieczeństwa, nie są wymagane żadne inne akcesoria drzwiowe
- Nowoczesna i symetryczna budowa
- Odporne na manipulacje dzięki zintegrowaniu kodowanego czujnika bezpieczeństwa
- Praca ergonomiczna
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Brak wystającego aktywatora
- Łatwy montaż z 4 Śruby
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS-B20-12ZG-L
Numer artykułu (Numer katalogowy)101186266
EAN (European Article Number)4030661333496
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaNapęd magnetyczny
Warunki montażu (mechaniczne)pseudo-wpuszczone
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto143g
Dane ogólne - właściwości
KodowanieTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)25.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyMagnes
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Siła zatrzasku100N
Masa drzwi, drzwi przesuwne, maksymalna3kg
Masa drzwi, drzwi rozwierne, maksymalna5kg
Mechanical data - Switching distances
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao0mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar22mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
Prowadzenie przewodówdół
przyłączekabel
Number of cable wires6
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika43,3mm
Szerokość czujnika119,5mm
Wysokość czujnika140mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne100VAC
Napięcie przełączania, maksimum24VDC
Prąd przełączenia, maksimum0,01A
Zdolność przełączania, maksimum0,24W
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Częstotliwość wyłączania, minimalne5Hz
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)BNS-B20-B01
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identycznaObciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.10.2026, 05:49