BNS-Y-11
Numer katalogowy:101194059

Opis produktu
- umożliwia połączenie między sobą i do modułu bezpieczeństwa czujników BNS
- do BNS 33, BNS 36, BNS 260 (z 1 NC/1 NO)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBNS-Y-11
Numer artykułu (Numer katalogowy)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Właściwości ogólne
WykonanieAdapter Y-kszałtny
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 4-pol.2x gniazdo, 4-pol.
Ciężar brutto22g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100cykli
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość10mm
Szerokość23,5mm
Wysokość31mm
Średnica gwintu ISOM8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
Uwaga (informacje ogólne)Adapter BNS-Y-11 jest odpowiedni dla czujników bezpieczeństwa BNS posiadających po jednym zestyku NO i NC. BNS-Y-11 umożliwia szeregowo-równoległe łączenie czujników, w którym zestyki NC każdego z czujników są połączone szeregowo, a zestyki NO są połączone równolegle.LokalKażdy typowy 4-polowy przewód z konektorem M8 może zostać użyty jako przewód połączeniowy.Łańcuch czujników można rozszerzyć poprzez przypięcie kolejnych rozgałęziaczy Y w kierunku wskazanym przez strzałkę. Przewód rozszerzający musi być zakończony czujnikiem.Maksymalna długość połączonego szeregowo łańcucha wynosi 50 m.Wyłącznie czujniki o takiej samej konfiguracji zestyków mogą być łączone w szereg. Nie można także mieszać łączników BNS-Y-11 z BNS-Y-02.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 01:16