BP 12 N
Numer katalogowy:101059917

Opis produktu
- Al-obudowa metalowa
- Biegun N oznaczony kolorem zielonym
- Nadaje się do montażu na żelaznych powierzchniach
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 12 N
Numer artykułu (Numer katalogowy)101059917
EAN (European Article Number)4030661038025
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto54g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora25mm
Szerokość aktywatora25mm
Wysokość aktywatora40mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:10