BP 15
Numer katalogowy:101060163

Opis produktu
- obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Biegun N oznaczony kolorem zielonym
- Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
- odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 18 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 15
Numer artykułu (Numer katalogowy)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto15g
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica aktywatora22,5mm
Szerokość aktywatora12mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 23:21