BP 15/2
Numer katalogowy:101060165

Opis produktu
- Bez obudowy
- Polaryzacja wytłoczona
- odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 18 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 15/2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto13g
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica aktywatora20mm
Szerokość aktywatora10mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.11.2026, 22:21