BP 20 S
Numer katalogowy:101057541

Opis produktu
- Al-obudowa metalowa
- Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
- odpowiednie do montażu na materiałach metalicznych z zachowaniem odległości 20 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 20 S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101057541
EAN (European Article Number)4030661027265
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto123g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora25mm
Szerokość aktywatora80mm
Wysokość aktywatora27mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 03:33