BP 22 N(S)
Numer katalogowy:101057432

Opis produktu
- Zn-obudowa metalowa
- Biegun S oznaczony kolorem czerwonym
- Biegun N oznaczony kolorem zielonym
- Nadaje się do montażu na żelaznych powierzchniach
- Może zostać użyty zarówno jako magnes N oraz S
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 22 N(S)
Numer artykułu (Numer katalogowy)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Ciężar brutto272g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora25mm
Szerokość aktywatora35mm
Wysokość aktywatora160mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 22:30