BP 310-1 N
Numer katalogowy:101182160

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBP 310-1 N
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182160
EAN (European Article Number)4030661338392
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
MateriałTworzywo
Ciężar brutto25g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość88mm
Wysokość25mm
Głębokość13mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.07.2026, 09:57