BP 310-2 S
Numer katalogowy:101182287

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP 310-2 S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182287
EAN (European Article Number)4030661317366
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
MateriałTworzywo
Ciężar brutto26g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość88mm
Wysokość25mm
Głębokość13mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 13:18