BP308
Numer katalogowy:-

Opis produktu
- Zdecentralizowany system sterowania
- Układ bezpieczeństwa przetestowany wg EN 81-20/50
- Możliwość stosowania w urządzeniach linowych i hydraulicznych
- zaawansowany algorytm grupowy o możliwości modyfikacji zgodnie z wymaganiami klienta bez nadrzędnego komputera
- obsługa wszystkich rodzajów drzwi kabinowych i szybowych
- Interfejsy: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) i RS 232
- obsługa absolutnych systemów pozycjonowania (enkoder liniowy i obrotowy)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBP308
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 13:12