BPS 33
Numer katalogowy:101107771

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBPS 33
Numer artykułu (Numer katalogowy)101107771
EAN (European Article Number)4030661272849
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
MateriałTworzywo
Ciężar brutto22g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość88mm
Wysokość25mm
Głębokość13mm
Długość aktywatora88mm
Szerokość aktywatora25mm
Wysokość aktywatora13mm
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 18:29