BPS 33-2326
Numer katalogowy:101148482

Opis produktu
- większa odległość przełączania Sao 8 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBPS 33-2326
Numer artykułu (Numer katalogowy)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto30g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora88mm
Szerokość aktywatora25mm
Wysokość aktywatora13mm
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 06:36