BPS 36-2
Numer katalogowy:101191859

Opis produktu
- Aktywator 90 ° zamocowany do czujnika
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBPS 36-2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101191859
EAN (European Article Number)4030661359670
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto23g
uwagaAktywator 90° zamocowany do czujnika
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora88mm
Szerokość aktywatora25mm
Wysokość aktywatora13mm
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 18:21