BPS 40S-2-T
Numer katalogowy:103062872

Opis produktu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Aktywator 90 ° zamocowany do czujnika
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBPS 40S-2-T
Numer artykułu (Numer katalogowy)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal nierdzewna (V4A)
Ciężar brutto140g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora88mm
Szerokość aktywatora27mm
Wysokość aktywatora14mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 00:52