Gateway
SDG
- Diagnostyka szeregowa maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem magistrali SD firmy Schmersal
- Automatyczne adesowanie połączonych urządzeń magistrali SD
- Interfejs diagnostyczny i interfejs komunikacji zapewniają łatwe uruchamianie i konserwację urządzenia
- Bogate funkcje dodatkowe dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu
- Dugotrwałe przechowywanie komunikatów dzienników za pomocą karty SD
- Konwersja danych stanu i danych diagnostycznych na protokoły magistrali polowej oparte na sieci Ethernet
SD-I-U
- Bramka UNIWERSALNA do monitorowania sygnałów diagnostycznych szeregowo połączonych urządzeń bezpieczeństwa z interfejsem SD.
- Wyczerpujące dane diagnostyczne i dot. statusu urządzeń SD są przesyłane do systemu sterowania za pomocą szyny interfejsu SD.
- Szeregowe łączenie linii diagnostycznych maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa
- Możliwe szeregowe łączenie zróżnicowanych urządzeń
- Zmniejszone nakłady pracy i kosztów przy okablowaniu, dzięki szeregowemu łączeniu kanałów bezpieczeństwa i przewodów diagnostycznych.
- Automatyczne nadawanie adresów urządzeniom bezpieczeństwa podłączonym przez interfejs SD
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2do konwersji szeregowych sygnałów diagnostycznych na protokół PROFIBUS DP
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 jest urządzeniem podrzędnym PROFIBUS
- Urządzenie ze stopniem ochrony IP 10 do montażu w skrzynkach kontrolnych, na standardowych szynach DIN
Gateway