Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy z rolką ze stali szlachetnej 30 mm Średnica
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuBS-B30-150-RVA
Numer artykułu (Numer katalogowy)153030653
EAN (European Article Number)4030661535937
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto342g
Dane mechaniczne
Materiał rolkiStal nierdzewna (V2A)
Kroki pozycjonowania aktywatora10°
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość rolki160mm
Średnica rolki30mm
Długość dźwigni273mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.