BS655-Z22
Numer katalogowy:153031621

Opis produktu
- Koncepcja platformy z różnymi modułami funkcjonalnymi
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Regulacja punktów przełączania
- Symetria dzięki uzębionemu, centralnie umieszczonemu wałkowi
- Centralny zacisk przyłączeniowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBS655-Z22
Numer artykułu (Numer katalogowy)153031621
EAN (European Article Number)4030661670621
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN 620EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyŻeliwo szare, lakierowany
Materiał pokrywyŻeliwo szare, lakierowany
Ciężar brutto5.072g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)2.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kroki pozycjonowania aktywatora10°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-40 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 15:04