BWU3635
Numer katalogowy:103016678

Opis produktu
- Możliwość stosowania w przypadku czujników CSS i RSS oraz MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40
- Bezpieczny aktywny rozdzielacz AS-i
- Przyłącza kabla profilowego AS-i & AUX
- z 2 bezpiecznymi wejściami dla OSSD i jednym wyjściem cyfrowym nie spełniającym wymagań bezpieczeństwa
- 8-polowych przewód przyłączeniowy M12 1 m
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuBWU3635
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016678
EAN (European Article Number)4030661508924
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo
Czas reakcji, maksimum11ms
Ciężar brutto141g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,18 x 10⁻⁹/h
Wartość PFD6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1m
przyłączeGniazdo kablowe M12, 8-pol., kodowanie typu A
Materiał kablaPUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość60mm
Wysokość45mm
Głębokość19mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-20 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 0,5 mm
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum60mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.1
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Wyjście cyfrowe, Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Sterowanie Watch-Dog
Bity parametru AS-i, P1Sygnał diagnostyczny urządzenie bezpieczeństwa (odwrócony)
Bity parametru AS-i, P2 ... P3Brak funkcji
Uwaga (bity parametru AS-i)Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Dane elektryczne - Napięcie pomocnicze (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda Duo LED AS-i):Zasilanie / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 / wykryty błąd urządzeń peryferyjnych(2) Zielona dioda LED: AUX-Power obecny(3) żółta dioda LED: S1 = Stan wejścia bezpieczeństwa 1(4) żółta dioda LED: S2 = Stan wejścia bezpieczeństwa 2(5) Żółta dioda LED: I1 = Stan wejścia I1(6) Żółta dioda LED: o1 = Stan wyjścia o1
Note
Uwaga Napięcie AUX DCstabilised PELV power supply
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 04:47