TV.S 335•Obudowa metalowa•Dobra odporność na oleje i benzynę lakową•Głowicę można obracaćo 4 x 90°•40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm•Wałek aktywatora może być obrócony o 360°Przejdź do kategorii
TV.S 355•Obudowa metalowa•Dobra odporność na oleje i benzynę lakową•Głowicę można obracaćo 4 x 90°•66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm•Wałek aktywatora może być obrócony o 360°Przejdź do kategorii
TV8S 521•Obudowa metalowa•Dobra odporność na oleje i benzynę lakową•Montaż niezależnie od zawiasu•92 mm x 81,5 mm x 27 mm•Możliwośzróżnicowanego montażu po stronie zawiasów•Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych•2-kanałowe, monitoring naprzemienny•Wałek aktywatora może być obrócony o 360°•Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie•System wciskany (wałek zębaty)•2 wyłączniki w jednej obudowiePrzejdź do kategorii
TESZ•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•z podwójną izolacją•Dobra odporność na oleje i benzynę lakową•111,5 mm x 92 mm x 36 mmPrzejdź do kategorii
TESF•Obudowa metalowa•Dobra odporność na oleje i benzynę lakową•Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie•141 mm x 115 mm x 21,5 mm•Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)Przejdź do kategorii
TV.S 226•Budowa zgodnie z EN 50047•Obudowa z tworzywa termoplastycznego•Głowicę można obracaćo 4 x 90°Przejdź do kategorii
TV.S 316•Budowa zgodnie z EN 50041•Głowicę można obracaćo 4 x 90°•Obudowa z tworzywa termoplastycznegoPrzejdź do kategorii