SRB402EM
- •Multiplikator dla zwiększenia liczby styków
- •4 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- •2 Wyjścia sygnalizacyjne
Your selection:
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z serii PROTECT SRB bezpiecznie analizują sygnały przełączające pochodzące z przycisków zatrzymania awaryjnego, wyłączników bezpieczeństwa i wyłączników pozycyjnych oraz z blokad i innych sygnalizatorów. Główną zaletą modułów SRB jest ich uniwersalność: Są kompatybilne z urządzeniami bezpieczeństwa wszystkich producentów i monitorują ich sygnały. Multiplikatory wyjść z serii SRB firmy Schmersal służą do bezpiecznej analizy obwodów zatrzymania awaryjnego kategorii 0 i 1 zgodnie z normą EN 60204-1. Ponadto są dostępne wersje bez opóźnienia wyłączania do zwiększania liczby styków, które spełniają wymagania kategorii 0 zgodnie z normą EN 60204-1.
Multiplikatory wyjść, które są wyposażone w regulowane opóźnienie wyłączania, spełniają wymagania kategorii 1 zgodnie z normą EN 60204-1 i są stosowane np. do bezpiecznego wyłączania napędów regulowanych częstotliwościowo. W zależności od okablowania zewnętrznego urządzenie ochronne można zabezpieczyć do kategorii 4 zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Multiplikatory współpracują z konwencjonalną techniką przekaźnikową i są wewnętrznie redundantne. Ponadto zawierają przekaźnik bezpieczeństwa z monitorowanymi zestykami o wymuszonym prowadzeniu styków. Ścieżki aktywujące są tworzone przez przekaźniki połączone szeregowo. Ponadto multiplikatory wyjść są wyposażone w diody LED, które sygnalizują użytkownikowi różne stany pracy.
Firma Schmersal w swoim szerokim asortymencie oferuje różne wersje multiplikatorów wyjść z serii SRB. Seria SRB401EM jest dostępna w dwóch wariantach dla znamionowych napięć roboczych 115 lub 230 V, a każdy z nich jest wyposażony w wyjście sygnalizacyjne. Natomiast model SRB402EM posiada dwa wyjścia sygnalizacyjne. Program PROTECT SRB obejmuje również multiplikatory wejść i przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z iskrobezpiecznymi obwodami monitorowania. Te ostatnie nadają się do stosowania w urządzeniach łączeniowych w obszarach zagrożonych wybuchem. W swoim obszernym katalogu online grupa Schmersal przedstawia więcej informacji dotyczących wszystkich aspektów bezpiecznego przetwarzania sygnałów.