Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Niemcy
DE
Finlandia
FI
Francja
FR
Wlk. Brytania
EN
Indie
EN
Międzynarodowy
EN
Włochy
IT
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Holandia
NL
Norwegia
NO
Austria
DEEN
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwecja
SV
Szwajcaria
DEFRIT
Hiszpania
ES
Turcja
TR
USA
EN
Schmersal
  1. M 330 Dźwignia z rolką 3H
  2. M 330 Dźwignia z rolką 3H
M 330 Dźwignia z rolką 3H

M 330 Dźwignia z rolką 3H

  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • pozbawiony silikonu
  • szeroko stosowane w elektrowniach
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
6 Produkty
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

Nr kat. 131057639

Wyłączniki pozycyjne

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

Nr kat. 131168052

Wyłączniki pozycyjne

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

Nr kat. 131116204

Wyłączniki pozycyjne

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

Nr kat. 131187089

Wyłączniki pozycyjne

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

Nr kat. 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

Nr kat. 131085502

Wyłączniki pozycyjne

6 znalezione wyniki