RK - Manipulator powrotny / Manipulator z zatrzaskiem•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Montażowe nakrętka radełkowana•do 6 mm Grubość panelu•dla ciężkich warunków otoczeniaPrzejdź do kategorii
EDRRS - emergency stop button•Aktywatory metalowe•Odblokowanie kluczem•Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mmPrzejdź do kategorii
ESS/EST-Przełącznik kluczykowy•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowa•Odblokowanie kluczemPrzejdź do kategorii
EW - Przełącznik powrotny•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowaPrzejdź do kategorii
EDL - Przycisk podświetlany•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowa•podświetlanyPrzejdź do kategorii
EME - Sygnalizator podświetlany•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowa•ze zintegrowaną diodą LEDPrzejdź do kategorii
EML - Sygnalizator podświetlany•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowaPrzejdź do kategorii