Międzynarodowy Austria Belgia (FR) Belgia (NL) Brazylia (ES) Brazylia (PT) Chiny Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Indie Japonia Kanada (EN) Kanada (FR) Niemcy Norwegia Polska Portugalia Szwajcaria (DE) Szwajcaria (FR) Szwajcaria (IT) Szwecja Turcja USA Wlk. Brytania Włochy
Shop Logo
  • Strona główna
  • Przedsiębiorstwo
  • Produkty
  • Usługi
  • Prasa
  • Terminy
  • Kontakt
  • Zaloguj
    Zapomniałem hasła Rejestracja
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. Menu główne
  2. Urządzenia dla stref zagożonych wybuchem
  • Kategorie
  • Urządzenia dla stref zagożonych wybuchem
    • Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem
    • Blokady elektromagnetyczne
    • Magnetyczny wyłącznik kontaktronowy
    • Czujniki bezpieczeństwa
    • System transferu klucza
    • Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
    • Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
    • Moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa
    • Wyłączniki bezpieczeństwa dla osłon uchylnych
    • Osprzęt tablicowy
    • Wyłacznik zbiegu taśmy
    • Wyłącznik napięcia pasa
    • Wyłączniki pozycyjne
Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

Obszar stosowania:
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnymi aktywatorami, odpowiednie do przesuwnych, uchylnych, a zwłaszcza zdejmowanych osłon bezpieczeństwa, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń Wyłączniki te można instalować na profilach i istniejącym wyposażeniu.

W połączeniu z modułami sterującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa klasy 2 przedstawione w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 lub 4 wg ISO 13849-1.

Budowa i zasada działania:
W przypadku wyłączników bezpieczeństwa klasy 2 blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Podczas otwierania osłony aktywator zostaje odłączony od wyłącznika. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być instalowane w dowolnej pozycji montażowej.
Blokady elektromagnetyczne
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Blokady elektromagnetyczne

Obszar stosowania:
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa typoszeregu AZM, działające w połączeniu z elementami sterującymi maszyny, np. modułami kontroli ruchu lub modułami z układem zegarowym, zapewniają, że otwarcie osłon bezpieczeństwa nie będzie możliwe do momentu zaniku warunków niebezpiecznych (np. ruchów dobiegowych).

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa używane są także w przypadkach, w których otwarcie osłony bezpieczeństwa stanowi niedopuszczalną ingerencję osób nieupoważnionych w proces produkcji.

Budowa i zasada działania:
W elektromagnetycznych blokadach bezpieczeństwa typoszeregu AZM blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwierana w stanie niezablokowanym, aktywator jest oddzielany od blokady bezpieczeństwa. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Ryglowanie jest realizowane za pomocą trzpienia w taki sposób, że aktywatora nie można wyciągnąć z blokady. Obwód sterujący maszyny może być uruchomiony jedynie po wprowadzeniu aktywatora do blokady i ustawieniu trzpienia blokującego w pozycji zablokowania, kontrolowanej przez odpowiedni zestyk.

Dostępne są dwa tryby ryglowania. W przypadku trybu „ryglowania sprężyną” trzpień ryglujący jest przytrzymywany w blokadzie przez sprężynę. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu następuje odryglowanie i otwarcie zestyków NC. W tym momencie można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. W przypadku „ryglowania napięciem"1) sposób działania ulega odwróceniu.

Blokady elektromagnetyczne EX-AZM 161, 170 i 415 wyposażone są w zabezpieczenia przeciwko nieprawidłowemu zaryglowaniu. W zależności od typu urządzenia możliwe jest również indywidualne kodowanie aktywatora.

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa mogą być montowane w dowolnej wymaganej pozycji montażowej. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa wykonywane są w stopniu ochrony IP 54, IP 65 lub IP 67.

1) Blokady te mogą być używane jedynie po dokładnej analizie ryzyka wypadków, ponieważ osłona bezpieczeństwa może w tym wypadku być natychmiast otwarta w razie awarii zasilania elektrycznego!
Magnetyczny wyłącznik kontaktronowy
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Magnetyczny wyłącznik kontaktronowy

Obszar stosowania:
Wyłączniki magnetyczne są dopełnieniem elektromechanicznych wyłączników krańcowych oraz za istotnym uzupełnieniem oferty elektronicznych wyłączników zbliżeniowych.
Czujniki bezpieczeństwa
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Czujniki bezpieczeństwa

Obszar stosowania:
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania pozycji przesuwnych, uchylnych i zdejmowanych osłon ochronnych. Czujniki bez zintegrowanego modułu analizującego mogą być stosowane tylko w zabezpieczeniach wg IEC 60947-5-3 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony do kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1.

Zastosowanie magnetycznych czujników bezpieczeństwa jest szczególnie korzystne w przypadkach, w których możliwe jest występowanie wyjątkowego poziomu zabrudzenia lub w których konieczne jest spełnienie wysokich norm higienicznych dzięki prostemu czyszczeniu urządzeń.

Inną zaletą jest możliwość montażu ukrytego pod materiałami niemagnetycznymi. Dzięki temu możliwa jest aranżacja powierzchni roboczych i przestrzeni magazynowych bez gromadzących brud krawędzi lub innych wymaganych z powodów funkcjonalnych wycięć lub otworów.

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa typoszeregu BNS mogą być także wykorzystywane w przypadkach, w których nie jest możliwe precyzyjne zamykanie osłon i wymagane są większe tolerancje.

Budowa i zasada działania:
Urządzenia te składają się z wielokanałowych magnetycznych czujników bezpieczeństwa oraz magnesu.

Wszystkie magnetyczne czujniki bezpieczeństwa są zamknięte w obudowach z tworzywa termoplastycznego lub stali nierdzewnej i spełniają wymagania stopnia ochrony IP 67 lub 65.
System transferu klucza
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

System transferu klucza

Obszar stosowania:
Podstawową cechą funkcjonalną systemu transferu klucza jest to, że w zależności od stanu roboczego systemu sterowania maszyny klucz jest zablokowany i nie może być wyciągnięty
• w trybie automatycznym (z osłoną zablokowaną) w elemencie sterującym (zazwyczaj w "stacyjce")
lub
• w blokadzie osłony, a konkretnie w zamku, jeżeli osłona jest otwarta (przy odłączonym zasilaniu elektrycznym).

Inaczej mówiąc, zasadniczą cechą systemu jest to, że wyjmowalny klucz jest zablokowany albo w blokadzie osłony, albo w zamku wyłącznika.

Blokada osłony jest zbudowana w taki sposób, aby transfer klucza był możliwy tylko jeżeli osłona jest zamknięta i zablokowana (bezpiecznie). Tylko w ten sposób możliwe jest przeniesienie klucza z zamka osłony do "stacyjki".

W momencie włączenia systemu sterowania maszyny klucz jest blokowany i nie może być wyciągnięty, dopóki wyłącznik jest włączony.

Jeżeli czas przeniesienia klucza od wyłączenia "stacyjki" do odryglowania osłony nie jest wystarczający do zatrzymania niebezpiecznego ruchu maszyny, wymagana może być także ryglowanie klucza w "stacyjce".

Warunki wstępne
W przypadku stosowania systemu blokowania drzwi ochronnych EX-SHGV należy upewnić się, że
• czas między wyłączeniem na pulpicie obsługi i dostępem do urządzenia ochronnego jest dłuższy od czasu zatrzymania niebezpiecznego ruchu.
• w systemie transferu klucza używany jest tylko jeden klucz, a klucze zapasowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu;
• oddzielne zwory blokad osłon EX-SHGV są zamocowane do osłony w taki sposób, np. za pomocą śrub jednorazowych dostarczonych z urządzeniem, uniemożliwiających ich odkręcenie prosty sposób;
• wejścia gniazda dla oddzielnej zwory są zamontowane w blokadzie w sposób ukryty, jeżeli jest to możliwe. Zalecenie to dotyczy generalnie blokad z oddzielną zworą.

Budowa i zasada działania:
"Stacyjka" typu SHGV/ESS
"Stacyjka" typu SHGV/ESS jako element sterujący do przerywania lub wyłączania trbyu automatycznego.

Blokada SVM ze "stacyjką"
Blokada SVM ze "stacyjką" jest używana tam, gdzie konieczne jest stosowanie wielu osłon ochronnych z jedyną "stacyjka".

Blokada typu SHGV
Blokada typu SHGV konstrukcyjnie wywodzi się z wyłącznika pozycyjnego w szczelnej metalowej obudowie z oddzielnym aktywatorem. Funkcja monitorowania położenia i blokady jest jednak oparta wyłącznie na mechanicznej zasadzie działania z wykorzystaniem zamontowanego bębenka zamka i połączonego z nim mechanizmu oraz interakcji między oddzielnym aktywatorem i mechanizmem w głowicy urządzenia.

Wersja z drugim bębenkiem zamka
Wersja z drugim bębenkiem zamka z wykorzystaniem działania pierwszego bębenka może być zablokowana, jeżeli operator musi mieć dostęp do pomieszczenia i chce zabezpieczyć się przed niezamierzonym uruchomieniem systemu sterowania maszyny przez osoby trzecie.
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Obszar stosowania:
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa nadają​ się​ do​ przesuwnych i uchylnych osłon,​ które​ muszą​ być​ zamknięte,​ aby​ zagwarantować​ wymagane​ bezpieczeństwo​ eksploatacji.

W połączeniu z modułami monitorującymi bezpieczeństwa wszystkie wyłączniki pozycyjne klasy 1 pokazane w tym rozdziale uzyskują kategorię sterowania 3 do 4 wg ISO 13849-1.

Dalsze zastosowania wyłączników pozycyjnych klasy 1 to cały szereg rozmaitych zastosowań w pozycjonowaniu. Zróżnicowane wymagania, które spotyka się praktyce, zaspokajane są za pomocą zróżnicowanego asortymentu elementów aktywujących.

Budowa i zasada działania:
W wyłącznikach pozycyjnych klasy 1 w sposób wymuszony łączone jest urządzenie bezpieczeństwa i zestyk NC z wymuszonym rozwarciem.

Stopień ochrony dla wszystkich wyłączników bezpieczeństwa: IP 67. Wyłączniki bezpieczeństwa mogą być mocowane w dowolnej pozycji montażowej.
Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego

Wyłączniki linkowe stopu awaryjnego są montowane w maszynach i sekcjach instalacji, które nie mogą być zabezpieczone osłonami.
W odróżnieniu od grzybkowych przycisków E-Stop w przypadku wyłącznika linkowego polecenie zatrzymania awaryjnego może być zainicjowane z dowolnego punktu linki.
Moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Moduły przekaźnikowe bezpieczeństwa

Obszar stosowania:
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa SRB EXi łączą sprawdzoną technologię bezpieczeństwa z wymaganiami ochrony przeciwwybuchowej.

Samobezpieczne kontrolne obwody prądowe EXi są przeznaczone dla urządzeń kategorii 2GD. Dzięki temu można stosować urządzenia sterownicze do zatrzymywania awaryjnego i układy monitorowania drzwi ochronnych w obszarach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu.

Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
- Kategoria ATEX (2)GD umożliwia podłączanie urządzeń umieszczonych w strefach 1 lub 21.
- Kategoria ATEX 3G umożliwia instalację modułów SRB EXi w strefie 2 (gazowej).
Wyłączniki bezpieczeństwa dla osłon uchylnych
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Wyłączniki bezpieczeństwa dla osłon uchylnych

Obszar stosowania:
Omawiane wyłączniki bezpieczeństwa przeznaczone są do uchylnych osłon zabezpieczających, które muszą być zamknięte dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracy.

Dzięki bogatej ofercie wyłączników bezpieczeństwa przeznaczonych do osłon uchylnych możliwe jest spełnienie szerokiego spektrum wymagań napotykanych w praktyce.

W zależności od konkretnej wersji wyłącznika możliwa jest ochrona zarówno małych drzwiczek i klap serwisowych, jak i ciężkich drzwi uchylnych w maszynach i urządzeniach w sposób zapewniający łatwe ustawienie i konserwację.

Budowa i zasada działania:
Generalną zaletą jest integracja tarczy krzywkowej w wyłączniku bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe było spełnienie wymagań normy EN 14119, takich jak odpowiednie połączenie krzywki i dźwigni, jak również ochrona przed manipulacjami przez osoby nieupoważnione.

Omawiane wyłączniki bezpieczeństwa posiadają zestyki wolnoprzełączające.
Osprzęt tablicowy
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Osprzęt tablicowy

Obszar stosowania:

Urządzenia sterujące są bardzo ważnym elementem interfejsu człowiek-maszyna w obszarze zastosowań przemysłowych. Są stosowane np. szafach i tablicach sterowniczych, w windach oraz w urządzeniach transportowych i przenośnikach. Ręczna aktywacja tych urządzeń rozpoczyna sekwencje robocze i procedury funkcjonalne lub służy do ich zakończenia.Osprzęt tablicowy z serii Ex-R nadaje się szczególnie do zastosowań w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz spełnia wymagania stref 1, 2, 21 i 22. Urządzenia są ponadto odpowiednie do stosowania w trudnych warunkach otoczenia, a także do pracy w rękawicach dzięki dużym powierzchniom główek przycisków.

Budowa / zasada działania:
Urządzenia składają się z główki z flanszą montażową lub z elementu świetlnego. Przyciski wykonane są z litego mosiądzu, a kopułki lampek i podświetlane przyciski z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
Kołnierz montażowy składa się z dwóch części. Dzięki temu montaż główek może być wykonywany niezależnie od okablowania zestyków i elementów świetlnych. Do każdej główki można zamontować maksymalnie 2 bloki zestyków i 1 element świetlny. Kołnierz montażowy został zaprojektowany tak, aby uniknąć zarówno niewłaściwego dopasowania i jak i przekazywania wysokich obciążeń mechanicznych na bloki zestyków.
Wyłacznik zbiegu taśmy
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Wyłacznik zbiegu taśmy

Obszar stosowania:
Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i wyłączniki kontroli napięcia pasa są wykorzystywane w zastosowaniach transportowych.

Aktywacja wyłącznika kontroli zbiegu taśmy następuje w przypadku zakłócenia prostoliniowości biegu taśmy przenośnika. W zależności od konfiguracji instalacji, sygnał może być wykorzystywany do wyłączania urządzenia lub do automatycznej korekty biegu pasa.
Wyłącznik napięcia pasa
Obraz kategorii
i
Obraz artykułu

Wyłącznik napięcia pasa

Obszar stosowania:
Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i wyłączniki kontroli napięcia pasa są wykorzystywane w zastosowaniach transportowych.

Wyłącznik kontroli napięcia pasa monitoruje napięcie pasa. Wyłącznik jest uruchomiony w przypadku prawidłowego napięcia pasa.
Wyłączniki pozycyjne
Obraz kategorii
Przedsiębiorstwo
  • Grupa Schmersal
  • Kronika
  • Produkcja
  • Badania i rozwój
  • Zarządzanie jakością
  • Ochrona środowiska
  • Odpowiedzialność społeczna
Prasa
  • Komunikaty prasowe
  • Artykuły techniczne
  • Logo i fakty
  • Fotografie i filmy wideo
Strona główna
Terminy
Aktualności
Produkty
  • Nowości
  • Katalog produktów online
  • Broszury
  • Jakość
  • Lean Production
Usługi
  • Szkolenia i seminaria
  • Artykuy techniczne
  • Literatura
  • Linki
Kontakt
  • Polska
  • Oddział Polska
Rozwiązania branżowe
Shop Logo
  • Bezpośredni kontakt
  • Tel.: +48 22 250 88 00
    Faks: +48 22 816 85 80
  • info@schmersal.pl
© 2020 Schmersal-Polska Sp.j. · Impressum · Terms and Conditions · Polityka prywatności