CLP001
Numer katalogowy:163040380

Opis produktu
- Poszczególne elementy
- dla diod Ba9S
- Montaż zatrzaskowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCLP001
Numer artykułu (Numer katalogowy)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-30
WykonanieKlucz
KonstrukcjaOkrągły
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto11g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Dane mechaniczne
MontażNośnik stykowy
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków1Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość9mm
Wysokość31mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Elektryczny pobór mocy, maksimum0,5W
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Źródła światła należy zamawiać oddzielnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 02:23