CLP101
Numer katalogowy:163040378

Opis produktu
- Poszczególne elementy
- Zestyk NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie
- Montaż zatrzaskowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCLP101
Numer artykułu (Numer katalogowy)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-30
WykonanieKlucz
KonstrukcjaOkrągły
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto20g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Liczba zestyków NC1
Klasyfikacja
B10D (zestyk NC):100.000operacji
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Siła przełączania, maksimum8N
Skok wymuszonego rozwarcia2mm
MontażNośnik stykowy
Pozycja kołnierza montażowego123
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków1Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość9mm
Wysokość25,5mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-156A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 1 mA
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączający, zestyk NC o wymuszonym rozwarciu
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Switching elementOpener (NC)
Oznaczenie zestyków1 - 2
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 14:32