CLP110
Numer katalogowy:103040379
Archiwum

Opis produktu
- Poszczególne elementy
- 1 Zestyk normalnie otwarty (NO)
- Montaż zatrzaskowy
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuCLP110
Numer artykułu (Numer katalogowy)103040379
EAN (European Article Number)4030661553733
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneEN 60068-2-30
WykonanieKlucz
KonstrukcjaOkrągły
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto10g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy5.000.000operacji
Siła przełączania, maksimum8N
MontażNośnik stykowy
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania zacisków1Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość44mm
Szerokość9mm
Wysokość27mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony rozdzielniIP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-156A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Odpowiedni dla niskich napięć≥ 5 V / ≥ 1 mA
Uwaga (element przełączający)z podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Switching elementNormally open contact (NO)
Oznaczenie zestyków3 - 4
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 05:00