CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
Numer katalogowy:101173457

Opis produktu
- Zatrzask magnetyczny
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
Numer artykułu (Numer katalogowy)101173457
EAN (European Article Number)4030661308098
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto60g
Dane mechaniczne
Siła zatrzasku35N
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość36mm
Wysokość19,5mm
Głębokość98mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.09.2026, 02:36