CSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Numer katalogowy:101195510

Opis produktu
- Kabel podłączony fabrycznie 4-polowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Wcześniejsze ostrzeżenie przy pracy w pobliżu wartości granicznej zakresu histerezy czujnika.
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką 16 czujników
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195510
EAN (European Article Number)4030661361246
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Zakres dostawy materiału montażowego2x Nakrętki M18 x 1
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜVUKCA
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Zasada działaniaindukcyjne
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Topologia czujnikaCzujnik pojedyńczy, lub ostatni w łańcuchu
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał nakrętekiTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum30ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum30ms
Ciężar brutto575g
Dane ogólne - właściwości
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba połączeń szeregowych czujników16
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość zadziałania, zazwyczaj8mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao7mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar10mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum0,7mm
Powtarzalność R0,2mm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu10m
przyłączekabel
Konektor, wyjście4-pol.
Przekrój żyły0,5mm²
Przekrój żyły20AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM18
Schlüsselweite24SW
Długość czujnika92mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd jałowy I0, typowy50mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.000mA
Częstotliwość wyłączania, ok.3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)500mA
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,5A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Spadek napięcia Ud, maksimum0,5V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,5A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,5A
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Wielobarwna dioda LED: zielona, czerwona, żółta
Układ zestyków
STYK 1A1 Ue Brązowe
STYK 2Y2 wyjście bezpieczeństwa 2: biały
STYK 3A2 GND Niebieskie
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1 Czarne
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)CST 180-1CST 180-2
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,25 ms. Moduł bezpieczeństwa nie musi dysponować funkcją detekcji zwarcia międzykanałowego.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 19:08