CSS-T
Numer katalogowy:101190026

Opis produktu
- do Czujniki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS-T
Numer artykułu (Numer katalogowy)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
WykonanieAdapter-T
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 5-pol.2x gniazdo, 5- i 8-pol.
Ciężar brutto40g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość56mm
Szerokość23,5mm
Wysokość15mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)Czujniki
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przy użyciu adaptera T typu CSS-T czujniki CSS 34 mogą być połączone w łańcuch.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 13:52