CSS-T-A
Numer katalogowy:101190025

Opis produktu
- do CSS 34
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS-T-A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 5-pol.
Ciężar brutto21g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość43mm
Szerokość16,5mm
Wysokość16,5mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze60VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)Czujniki
Note
Uwaga (informacje ogólne)Należy uwzględniać powstające straty napięcia (długość przewodu, przekrój przewodu, spadek napięcia/czujnik). Powoduje to zmniejszenie maksymalnej ilości czujników, które można połączyć szeregowo.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 05:34