CSS-Y-8P-VA
Numer katalogowy:103008717

Opis produktu
- Akcesoria do montażu szeregowego z diagnostyką szeregową
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS-Y-8P-VA
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
WykonanieAdapter Y-kszałtny
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 8-pol.2x gniazdo, 8-pol.
Ciężar brutto47g
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Dane mechaniczne - konektor strona A
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, V4A
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość54,5mm
Szerokość38mm
Wysokość20mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy4.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)Blokada elektromagnetyczna i czujniki
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.09.2026, 00:31