CSS-Y-A-8P-VA
Numer katalogowy:103008718

Opis produktu
- Konektor zapewnia zasilanie kanałów bezpieczeństwa.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS-Y-A-8P-VA
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008718
EAN (European Article Number)4030661525181
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Właściwości ogólne
WykonanieTerminating plug
Przyłącze (elektryczne)1x konektor, 8-pol.
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum1Nm
Dane mechaniczne - konektor strona A
Blokada konektoraBlokowanie śrubą
Materiał dławicyMetal, V4A
Materiał korpusu uchwytuTworzywo sztuczne, TPU
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość43mm
Szerokość16,5mm
Wysokość16,5mm
Średnica gwintu ISOM12
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze30VDC
Prąd znamionowy4.000mA
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)Blokada elektromagnetyczna i czujniki
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 14:57