CSS12-34F1-V-D-M-ST
Numer katalogowy:101188768

Opis produktu
- 1 x konektor M12, 8-polowy
- Aktywacja z góry
- z detekcją zbocza przycisku reset
- Do kontroli przekaźnika z wymuszonym prowadzeniem zestyków bez modułu bezpieczeństwa.
- Odpowiedni jako czujnik samodzielny lub kończący łańcuch czujników połączonych szeregowo aby zastąpić moduł bezpieczeństwa.
- Samo-monitorujace połaczenie szeregowe do 30 czujników CSS 34 oraz jednego CSS 34F0/F1 przy zachowaniu IV kategorii bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849-1
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
- Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCSS12-34F1-V-D-M-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188768
EAN (European Article Number)4030661354897
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3
Zasada działaniaindukcyjne
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Topologia czujnikaCzujnik do łaczenia szeregowego
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywnyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum30ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum60ms
Ciężar brutto147g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście diagnostyczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
KaskadowalnyTak
Wejścia dla przycisku reset z detekcją zbocza Tak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED3
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba połączeń szeregowych czujników31
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez góry
Obszar aktywnyprzód
Odległość przełączania aktywatoraActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-V-1: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 15 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)
Mechanical data - Switching distances
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum1,5mm
Powtarzalność R0,5mm
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Boczne przesunięcie: Powierzchnia górna pozwala na przesunięcie poprzeczne (z) maks. ± 8 mm (patrz rysunek: Zasada działania).
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
przyłączeKonektor M12, 8-polowy
Przekrój żyły22AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika35mm
Szerokość czujnika27mm
Wysokość czujnika108,2mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd jałowy I0, typowy100mA
Prąd znamionowy600mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Kategoria użytkowania DC-1224VDC
Kategoria użytkowania DC-120,05A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,05A
Uwaga (dane elektryczne, zabezpieczenie elektryczne)(Przerywacz)
Częstotliwość wyłączania, ok.3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Spadek napięcia Ud, maksimum0,5V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,25A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Wersja elementów przełączającychtyp p
Spadek napięcia Ud, maksimum5V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,05A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceIEC 61000-6-4
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejIEC 61000-6-2
Układ zestyków
STYK 11A1 Ue: (1)
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1
STYK 5OUT Wyjście diagnostyczne OUT
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2
STYK 8IN bez funkcji
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa ni
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 19:46