CST 30S-1
Numer katalogowy:101193607

Opis produktu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuCST 30S-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno.
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal nierdzewna
Ciężar brutto139g
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica aktywatoraM30
Szerokość aktywatora24,5mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Aktywator CST 30S-1
Zakres dostawy materiału montażowego2x Nakrętki M30
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 23:53