DHS-150-BKBU-L
Numer katalogowy:137000626

Opis produktu
- dla osłon lewych
- Do solidnych drzwi i ogrodzeń ochronnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuDHS-150-BKBU-L
Numer artykułu (Numer katalogowy)137000626
EAN (European Article Number)8905236107610
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowymalowane
MateriałStal
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał płyty montażowejsteel
Materiał korpusu uchwytuTworzywo
Ciężar brutto2.000g
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Siła przełączania, minimalne50N
Uwaga (siła aktywacji)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora60mm
Szerokość aktywatora194,2mm
Wysokość aktywatora71,8mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.
Zakres dostawy materiału montażowego2x śruby odporne na manipulacje
Note
Uwaga (wyjście awaryjne)Montaż tylko poza strefą chronioną
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 09:04