DHS-U1-BKWH
Numer katalogowy:103053675

Opis produktu
- Bez podłączenia elektrycznego
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt drzwi
- Możliwość połączenia z blokadą elektromagnetyczną AZM40 lub czujnikiem bezpieczeństwa RSS260
- Może być również używany bez wyłącznika bezpieczeństwa
- Do bramek bezpieczeństwa z zawiasami po lewej lub prawej stronie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuDHS-U1-BKWH
Numer artykułu (Numer katalogowy)103053675
EAN (European Article Number)4030661640457
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał korpusu uchwytutranslucent PMMA
Ciężar brutto227g
Materiał uchwytuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śruby3,5Nm
Konstrukcja śrub mocujących korpus uchwytu2x Torx Plus T20x25
Moment dokręcania śrub mocujących korpus uchwytu2,5Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość202mm
Szerokość40mm
Wysokość84mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia-40 ... +75 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.11.2026, 02:03