DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT
Numer katalogowy:103053688

Opis produktu
- Klasa ochrony IP65 / IP67
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuDHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT
Numer artykułu (Numer katalogowy)103053688
EAN (European Article Number)4030661640471
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Numer eCl@ss, wersja 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał korpusu uchwytutranslucent PMMA
Ciężar brutto575g
Materiał uchwytuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Kolor podświetlanej kopułki przyciskuBiałeczerwonyNiebieskiezieloneżółty
Dane ogólne - właściwości
Możliwość przypisania przyciskowi dowolnej funkcjiTak
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki1mm
Siła przełączania, maksimum10N
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Wykonanie śrub mocujących2x M6
Moment dokręcania śruby3,5Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku10N
Konstrukcja śrub mocujących korpus uchwytu2x Torx Plus T20x25
Moment dokręcania śrub mocujących korpus uchwytu2,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu5m
przyłączePrzewód przyłączeniowy, 5-pol.
Przekrój żyły0,2mm²
Średnica przewodu5,5mm
Kąt gięcia (stały)5x Ø-kabel
Kąt gięcia (ruchomy)10x Ø-kabel
Przekrój żyły24AWG
Materiał płaszcza kablaPUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość202mm
Szerokość40mm
Wysokość84mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm (EN 60947-5-2)
odporność na uderzenie30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum3.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption inidcator lamp30mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Kategoria użytkowania DC-1224VDC
Kategoria użytkowania DC-120,03A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-130,03A
Zewnętrzne zabezpieczenie przewodu i urządzenia2A gG
Czas przełączania, maksimum2ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Układ zestyków
STYK 124 VDC: brązowe
STYK 2Normally open contact (illuminated button): white (WH)
STYK 3GND: Niebieskie
STYK 4Input LED (in illuminated button): black (BK)
STYK 5n.c.: red (RD) or grey (GY)
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.08.2026, 18:28