DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB
Numer katalogowy:103053692


Opis produktu
- Przewód przyłączeniowy, 5-żyłowy, 5 m
- Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP69
- Status urządzenia rozpoznawalny bezpośrednio na klamce drzwi
- Z oświetleniem klamki drzwi
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt drzwi
- Możliwość połączenia z blokadą elektromagnetyczną AZM40 lub czujnikiem bezpieczeństwa RSS260
- Może być również używany bez wyłącznika bezpieczeństwa
- Do bramek bezpieczeństwa z zawiasami po lewej lub prawej stronie